Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 700 mm (28 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
27.6 inç
700 mm
Kapasite
3.9 ft³
111 l
Ağırlık
169.8 lb
77 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 700 mm (28 inç)

Genişlik 27.6 inç 700 mm
Kapasite 3.9 ft³ 111 l
Ağırlık 169.8 lb 77 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 25.2 inç 641 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

700 mm (28 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.