Tesviye Kovası

Toprak tesviyesi Tesviye Kovası 1.700 mm: 512-8413

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
66.9 inç
1700 mm
Kapasite
1.55 yd³
1.19 m³
Ağırlık
1771 lb
803 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Tesviye Kovası 1.700 mm: 512-8413

Genişlik 66.9 inç 1700 mm
Kapasite 1.55 yd³ 1.19 m³
Ağırlık 1771 lb 803 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Kenar Tipi Düz Düz

Tesviye Kovası 1.700 mm: 512-8413 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Tesviye Kovası

Tesviye Kovası