Stüdyo Çekimi

Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 700 mm (28 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
27.6 inç
700 mm
Kapasite
1 ft³
28 l
Ağırlık
52.9 lb
24 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer düzeltme işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 700 mm (28 inç)

Genişlik 27.6 inç 700 mm
Kapasite 1 ft³ 28 l
Ağırlık 52.9 lb 24 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Uç Yarıçapı 12.9 inç 327 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

700 mm (28 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.