Stüdyo Çekimi

Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.524 mm (60 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
60 inç
1524 mm
Kapasite
14.8 ft³
420.5 l
Ağırlık
557.1 lb
252.69 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Genişlik 60 inç 1524 mm
Kapasite 14.8 ft³ 420.5 l
Ağırlık 557.1 lb 252.69 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 31.3 inç 795 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm