Genişlik | 79 inç 2000 mm |
Kapasite | 1.13 yd³ 0.86 m³ |
Ağırlık | 2383 lb 1081 kg |
Arabirim | CW-30S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Kenar Tipi | Düz Düz |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.
Genişlik | 79 inç 2000 mm |
Kapasite | 1.13 yd³ 0.86 m³ |
Ağırlık | 2383 lb 1081 kg |
Arabirim | CW-30S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Kenar Tipi | Düz Düz |