İskelet Kova

İskelet Kovalar İskelet - Hafif Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 187-8849

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
51 inç
1300 mm
Kapasite
0.92 yd³
0.7 m³
Ağırlık
1263 lb
573 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: İskelet - Hafif Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 187-8849

Genişlik 51 inç 1300 mm
Kapasite 0.92 yd³ 0.7 m³
Ağırlık 1263 lb 573 kg
Arabirim CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Kenar Tipi Düz Düz

İskelet - Hafif Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 187-8849 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

İskelet Kova

İskelet Kova
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
Resim 6