Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 230 mm (9 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
9.1 inç
230 mm
Kapasite
0.6 ft³
17 l
Ağırlık
64.8 lb
29.39 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 230 mm (9 inç)

Genişlik 9.1 inç 230 mm
Kapasite 0.6 ft³ 17 l
Ağırlık 64.8 lb 29.39 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Uç Yarıçapı 20 inç 508.5 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

230 mm (9 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.