Stüdyo Çekimi

Ağır Hizmet Kovaları - Mini Ekskavatör 762 mm (30 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
30 inç
762 mm
Kapasite
10.9 ft³
308.7 l
Ağırlık
456.4 lb
207 kg

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 762 mm (30 inç)

Genişlik 30 inç 762 mm
Kapasite 10.9 ft³ 308.7 l
Ağırlık 456.4 lb 207 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 37.2 inç 945.2 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

762 mm (30 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.