310 Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 310

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
71.5 hp
53.3 kW
Çalışma Ağırlığı
22447 lb
10182 kg
Kazı Derinliği
205 inç
5211 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 310 Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için mini boyutta maksimum güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst Sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

gelişmiş yakıt verimliliği ve daha uzun servis aralıkları ile

Üst Sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlevde özelleştirilebilir ayarlar ve geliştirmeler ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 310

Net Güç 71.5 hp 53.3 kW
Silindir Hacmi 203 in³ 3.33 l
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Azami Net Güç - 2200 dev/dk. - China Nonroad Stage III, EU Stage IIIA'ya Eşdeğer - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Strok 4.7 inç 120 mm
Motor Modeli Cat C3.3B Cat C3.3B
Çalışma Ağırlığı 22447 lb 10182 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 21166 lb 9601 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 22447 lb 10182 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır.
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Kazı Derinliği 205 inç 5211 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 18 inç 450 mm
Dikey Duvar 192 inç 4873 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 314 inç 7970 mm
Yerden Yükseklik 14 inç 356 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 71 inç 1800 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 26 inç 671 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 230 inç 5829 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 296 inç 7518 mm
Kabin Yüksekliği 103 inç 2607 mm
Uzanma Konumunda Bom 90 inç 2272 mm
Nakliye Yüksekliği 114 inç 2884 mm
Stik Uzunluğu 98 inç 2500 mm
Toplam Palet Genişliği 97 inç 2470 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 259 inç 6579 mm
Maksimum Uzanma 301 inç 7644 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 32 inç 822 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14 inç 355 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 79 inç 1995 mm
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik - Standart 97 inç 2470 mm
Genişlik - Geniş 104 inç 2640 mm
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 62 gal/dk. 233 l/dk.
Çalışma Basıncı - Dönüş 3336 psi 230 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Kazma Kuvveti - Kova 17459 lb 77.7 kN
Kazma Kuvveti - Stik 11060 lb 49.2 kN
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 4134 psi 285 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 4134 psi 285 bar
Hidrolik Sistem 37 gal (ABD) 140 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Motor Yağı 3 gal (ABD) 11.2 l
Yakıt Deposu 38 gal (ABD) 145 l
Bıçak 794 lb 360 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 728 lb 330 kg
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 6 psi 41.68 kPa
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6497 lb 28.9 kN
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa.
Seyir Hızı - Yüksek 3.1 mil/sa. 4.9 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 19064 lb 84.8 kN
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 6 psi 44.2 kPa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Makine Dönüş Hızı 10.6 dev/dak. 10.6 dev/dak.

310 Standart Donanımlar

MOTOR

  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)
  • Ekoloji Tahliyesi
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Cat C3.3B Dizel Motor (China Nonroad Stage III ve EU Stage IIIA'ya Eşdeğer – Elektrikli Regülatör ve Turbo)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı

HİDROLİK SİSTEM

  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı
  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapalı ve Basınçlı Kabin
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Tavan penceresi
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Bardak Tutucu
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kitap Tutucu
  • Stik Direksiyon Modu
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • LED İç Lamba
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Seyir Kontrolü
  • Palto Askısı
  • Tepe Koruması - ISO 10262:1998 (Level II)
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Radyo - Bluetooth®, USB, Yardımcı Giriş, Mikrofon
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Renkli LCD Ekran
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera Uyumlu
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer
    – Jog Kumanda Kontrolü Arayüzü
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • 12 V Güç Soketi
  • Operatör Ses Basıncı 72 dB(A) ISO 6396

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcıları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (4300 mm/169,3 inç)
  • Uzun Stik (2.500 mm/98,4 inç)
  • Ön Şovel ile Uygunluk (Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici - her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 60 Amper Alternatör
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Product Link™ Elite Lite (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı

310 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Yağmur Siperliği

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Döner Işıldak
  • Arka Görüş Kamerası

DİĞER

  • Kaldırma Halkalı Kova Bağlantısı
  • Karter Tahliyeli 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • Bom ve Stik Hortumu Patlama Çek Valfleri
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Palet Kılavuzları
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Kabin Koruması

310 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin