Stüdyo Çekimi

Yatırılabilen Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.000 mm (39 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
39.4 inç
1000 mm
Kapasite
2 ft³
56 l
Ağırlık
185.2 lb
84 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer düzeltme işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.000 mm (39 inç)

Genişlik 39.4 inç 1000 mm
Kapasite 2 ft³ 56 l
Ağırlık 185.2 lb 84 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Uç Yarıçapı 18 inç 458 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.000 mm (39 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.