Genişlik | 47.2 inç 1200 mm |
Kapasite | 7.4 ft³ 210 l |
Ağırlık | 346.1 lb 157 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 29.8 inç 756 mm |
Arayüz Tipi | S-40 S-40 |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.
Genişlik | 47.2 inç 1200 mm |
Kapasite | 7.4 ft³ 210 l |
Ağırlık | 346.1 lb 157 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 29.8 inç 756 mm |
Arayüz Tipi | S-40 S-40 |