Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 541-1779

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
66 inç
1650 mm
Kapasite
2.58 yd³
1.97 m³
Ağırlık
2635 lb
1195 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 541-1779

Genişlik 66 inç 1650 mm
Kapasite 2.58 yd³ 1.97 m³
Ağırlık 2635 lb 1195 kg
Arabirim CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 541-1779 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar