Genişlik | 17.7 inç 450 mm |
Kapasite | 4.2 ft³ 118 l |
Ağırlık | 266.8 lb 121 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 30.7 inç 780 mm |
Arayüz Tipi | CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 17.7 inç 450 mm |
Kapasite | 4.2 ft³ 118 l |
Ağırlık | 266.8 lb 121 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 30.7 inç 780 mm |
Arayüz Tipi | CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm