Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 300 mm (12 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
11.8 inç
300 mm
Kapasite
1.2 ft³
33 l
Ağırlık
86 lb
39 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 300 mm (12 inç)

Genişlik 11.8 inç 300 mm
Kapasite 1.2 ft³ 33 l
Ağırlık 86 lb 39 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 20.4 inç 518 mm
Arayüz Tipi CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici

300 mm (12 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.