Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.350 mm: 541-1781

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
54 inç
1350 mm
Kapasite
2.04 yd³
1.56 m³
Ağırlık
2491 lb
1150 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.350 mm: 541-1781

Genişlik 54 inç 1350 mm
Kapasite 2.04 yd³ 1.56 m³
Ağırlık 2491 lb 1150 kg
Arabirim CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.350 mm: 541-1781 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar