Eğilebilir Kanal Temizleme Kovası

Yatırmalı Kanal Temizleme Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 326-7419

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
79 inç
2000 mm
Kapasite
1.5 yd³
1.15 m³
Ağırlık
2410 lb
1093 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 326-7419

Genişlik 79 inç 2000 mm
Kapasite 1.5 yd³ 1.15 m³
Ağırlık 2410 lb 1093 kg
Arabirim CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Kenar Tipi Düz Düz

Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 326-7419 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Eğilebilir Kanal Temizleme Kovası