Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4667

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
66 inç
1650 mm
Kapasite
3.15 yd³
2.41 m³
Ağırlık
4848 lb
2199 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4667

Genişlik 66 inç 1650 mm
Kapasite 3.15 yd³ 2.41 m³
Ağırlık 4848 lb 2199 kg
Arabirim CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4667 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar