305 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 305 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
45 hp
33.6 kW
Çalışma Ağırlığı
12688 lb
5754 kg
Kazı Derinliği
144.5 inç
3670 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 305 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst Sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

daha uzun servis aralıkları, daha düşük onarım maliyetleri ve kolay servis erişimi ile

Üst Sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, kazma ve çok işlevli özelliklerde

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 CR

Net Güç 45 hp 33.6 kW
Motor Modeli C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Silindir Hacmi 101 in³ 1.662 l
Brüt Güç - 2.400 dev/dak. - SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Strok 3.9 inç 100 mm
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC 45 hp 33.6 kW
Not Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Çalışma Ağırlığı 12688 lb 5754 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova olmadan pabuçlu çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova olmadan pabuçlu çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır.
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 11257 lb 5105 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır.
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 11038 lb 5006 kg
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 12491 lb 5665 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 12710 lb 5764 kg
Kazı Derinliği 144.5 inç 3670 mm
Maksimum Uzanma 235.8 inç 5990 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 100.4 inç 2550 mm
Dikey Duvar 100.8 inç 2560 mm
Palet Genişliği 78 inç 1980 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 210.2 inç 5340 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 151.4 inç 3845 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 47.2 inç 1200 mm
Bom Dönüşü - Sağ 34.1 ° 865 mm
Bom Dönüşü - Sol 615 mm 24.2 °
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 43.1 inç 1095 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 15.7 inç 400 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 229.7 inç 5835 mm
Stik Uzunluğu 63 inç 1601 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 24.4 inç 619 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 101.6 inç 2580 mm
Uzanma Konumunda Bom 101.6 inç 2580 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 25.6 inç 650 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 15.7 inç 400 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 210.8 inç 5355 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 74.6 inç 1895 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Yerden Yükseklik 13.2 inç 335 mm
Hidrolik Deposu 16 gal (ABD) 60 l
Motor Yağı 1.6 gal (ABD) 6 l
Hidrolik Sistem 20 gal (ABD) 75 l
Yakıt Deposu 18 gal (ABD) 68 l
Soğutma Sistemi 2.9 gal (ABD) 11 l
Bom Dönüşü - Sol 72 Derece 72 Derece
Makine Dönüş Hızı 9 dev/dak. 9 dev/dak.
Bom Dönüşü - Sağ 50 Derece 50 Derece
Kazma Kuvveti - Kova 11061 lbf 49.2 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 3843 psi 265 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 3843 psi 265 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 7 gal/dk. 28 l/dk.
Çalışma Basıncı - Seyir 3843 psi 265 bar
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 6362 lbf 28.3 kN
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 3843 psi 265 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 35 gal/dk. 133 l/dk.
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 21 gal/dk. 80 l/dk.
Çalışma Basıncı - Dönüş 2901 psi 200 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 5665 lbf 25.2 kN
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 43.1 inç 1095 mm
Bom Dönüşü - Sol 24.2 ° 615 mm
Bom Dönüşü - Sağ 34.1 ° 865 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 205.3 inç 5215 mm
Dikey Duvar 91.9 inç 2335 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 15.7 inç 400 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 24.4 inç 619 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 71.7 inç 1820 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 208.9 inç 5305 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 100.4 inç 2550 mm
Kazı Derinliği 134.6 inç 3420 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 220.1 inç 5590 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 145.7 inç 3700 mm
Maksimum Uzanma 226.6 inç 5755 mm
Uzanma Konumunda Bom 101.2 inç 2570 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 25.6 inç 650 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
O/A Alt Takım Uzunluğu 101.6 inç 2580 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 15.7 inç 400 mm
Stik Uzunluğu 53.2 inç 1351 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 47.2 inç 1200 mm
Yerden Yükseklik 13.2 inç 335 mm
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 5553 lbf 24.7 kN
Seyir Hızı - Yüksek 3.1 mil/sa. 5 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.7 mil/sa. 2.8 km/sa.
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 4.7 psi 32.2 kPa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 4 psi 27.3 kPa
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 11353 lbf 50.5 kN
Arka Ağırlık 534 lb 242 kg
Açılı Bıçak 203 lb 92 kg
Uzun Stik 75 lb 34 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 827 lb 375 kg
Açılı Bıçak - Sağ 25 derece 25 derece
Açılı Bıçak Genişliği 78 inç 1980 mm
Açılı Bıçak Yüksekliği 15.7 inç 400 mm
Düz Bıçak Genişliği 78 inç 1980 mm
Düz Bıçak Yüksekliği 15.4 inç 390 mm
Açılı Bıçak - Sol 25 derece 25 derece
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

305 CR Standart Donanımlar

MUHAFAZALI

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I)

MOTOR

  • Cat® C1.7 Turbo Motor (EU Stage V)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Akümülatör
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme

OPERATÖR ORTAMI

  • Güneşlik ya da Kabin (Güneşlik bazı bölgelerde mevcut değildir)
  • Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Makine Güvenliği
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar
  • Kumaş Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca kabin)
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Depolama Cebi
  • Tavan penceresi
  • Ön Kısım için Montaj Çıkıntıları
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • İç Aydınlatma (Yalnızca Kabin)
  • Bom Lambası, Halojen (her bölgede bulunmaz)
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer
    – Jog Kumanda (yalnızca kabin)

ALT TAKIM

  • Lastik Kayış (400 mm/15,7 inç)
  • Dozer Düz Bıçağı
  • Dozer Bıçağı Serbest Hareketi
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (2716 mm/106,9 inç)
  • Standart Stik (1351 mm/53,2 inç)
  • Ön Şovel Özellikli – Pimli
  • Başparmak ile kullanılabilir
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • 12 Volt Güç Soketi
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde opsiyonel)

305 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı Kabin
  • Isıtma Cihazlı Kabin
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar Olmadan (bazı bölgelerde opsiyoneldir)
  • Makine Güvenliği - Anahtarlıkla/Şifreyle Bastırarak Çalıştırma
  • LED Ön Işıklar
  • LED Ön ve Arka Lambalar
  • LED Bom Lambası
  • Aynalar; Sol, Sağ ve Arka
  • Kamera
  • Radyo – Bluetooth®, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj) (Yalnızca kabin)
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu
  • Emniyet Kemeri Hatırlatma Sistemi
  • 3D'li Cat Grade
  • Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade

ALT TAKIM

  • Çelik Palet (400 mm/15,7 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Açılı Bıçak

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (1601 mm/63,0 inç)
  • Ön Şovel Özelliği – Çift Kilitli Manuel Ataşman Değiştirici
  • Ön Şovel Kullanılabilir – Hidrolik Ataşman Değiştirici
  • Ataşman Değiştiriciler, Çıkıntılar, Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Kova Yönlendirme Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link™ PL243 (düzenlemelere tabidir)
  • Product Link PLE643 (düzenlemelere tabi)

MUHAFAZALI

  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level II) (Kabin)
  • Ön Koruma (Izgara) ISO 10262:1998 (Level I) (Kabin)
  • Ön Koruma (Ağır Hizmet Tipi) ISO 10262:1998 (Level II) (Kabin)
  • Ön Koruma (Izgara) ISO 10262:1998 (Level I) (Güneşlik)
  • Ön Koruma (Ağır Hizmet Tipi) ISO 10262:1998 (Level II) (Güneşlik)

DİĞER

  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Ekolojik Tahliye
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Arka ağırlık (242 kg/534 lb)

305 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Sağdan Görünüm

Alttan Görünüm

305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
305 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Sağdan Görünüm
Alttan Görünüm

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin