Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 302 mm (12 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
11.9 inç
302 mm
Kapasite
1.1 ft³
30 l
Ağırlık
70.5 lb
32 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 302 mm (12 inç)

Genişlik 11.9 inç 302 mm
Kapasite 1.1 ft³ 30 l
Ağırlık 70.5 lb 32 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 20.1 inç 511 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

302 mm (12 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.