Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 400 mm (16 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
15.7 inç
400 mm
Kapasite
4 ft³
113 l
Ağırlık
302 lb
137 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 400 mm (16 inç)

Genişlik 15.7 inç 400 mm
Kapasite 4 ft³ 113 l
Ağırlık 302 lb 137 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 37.4 inç 950 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

400 mm (16 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.