Yardımcı Hizmet Kovası

Genel Hizmet Yardımcı Hizmet Tipi Kova 650 mm: 187-7672

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
26 inç
650 mm
Kapasite
0.55 yd³
0.42 m³
Ağırlık
774 lb
656 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yardımcı Hizmet Tipi Kova 650 mm: 187-7672

Genişlik 26 inç 650 mm
Kapasite 0.55 yd³ 0.42 m³
Ağırlık 774 lb 656 kg
Arabirim Özel Hızlı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır Özel Hızlı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 3 3
Adaptör Boyutu K90 K90
Kenar Tipi Düz Düz

Yardımcı Hizmet Tipi Kova 650 mm: 187-7672 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Yardımcı Hizmet Kovası