Tesviye Kovası

Toprak tesviyesi Tesviye Kovası 1.800 mm: 512-8404

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
70.9 inç
600 mm
Kapasite
1.1 yd³
0.84 m³
Ağırlık
676 lb
825.1 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Tesviye Kovası 1.800 mm: 512-8404

Genişlik 70.9 inç 600 mm
Kapasite 1.1 yd³ 0.84 m³
Ağırlık 676 lb 825.1 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Kenar Tipi Düz Düz

Tesviye Kovası 1.800 mm: 512-8404 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Tesviye Kovası

Tesviye Kovası