Stüdyo Çekimi

Nordic Tesviye Kovaları 1.300 mm (51 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
51.2 inç
1300 mm
Kapasite
14.1 ft³
400 l
Ağırlık
582 lb
264 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.300 mm (51 inç)

Genişlik 51.2 inç 1300 mm
Kapasite 14.1 ft³ 400 l
Ağırlık 582 lb 264 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 33.1 inç 842 mm
Arayüz Tipi S-45 S-45

1.300 mm (51 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm