Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2920

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
47 inç
1200 mm
Kapasite
0.99 yd³
0.76 m³
Ağırlık
882 lb
400 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2920

Genişlik 47 inç 1200 mm
Kapasite 0.99 yd³ 0.76 m³
Ağırlık 882 lb 400 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 6 6
Adaptör Boyutu Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2920 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

325F CR modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor

Ağır Hizmet Tipi Kovaya Sahip 320F

323 modeli Ağır Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

330 GC modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor

336 GC, 772G'yi yüklüyor

Ağır Hizmet Tipi Kova
325F CR modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor
Ağır Hizmet Tipi Kovaya Sahip 320F
323 modeli Ağır Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor
330 GC modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor
336 GC, 772G'yi yüklüyor