Stüdyo Çekimi

Nordic Tesviye Kovaları 1.000 mm (39 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
39.4 inç
1000 mm
Kapasite
3.9 ft³
110 l
Ağırlık
207.2 lb
94 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.000 mm (39 inç)

Genişlik 39.4 inç 1000 mm
Kapasite 3.9 ft³ 110 l
Ağırlık 207.2 lb 94 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 15 mm
Uç Yarıçapı 19.6 inç 499 mm
Arayüz Tipi S-40 S-40

1.000 mm (39 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm