Genişlik | 23.6 inç 600 mm |
Kapasite | 5.7 ft³ 160 l |
Ağırlık | 235.9 lb 107 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.6 inç 15 mm |
Uç Yarıçapı | 30.9 inç 785 mm |
Arayüz Tipi | S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde altyapı işlerinde kanal açma, genel hafriyat ve geri doldurma işlemleri için kullanılır.
Genişlik | 23.6 inç 600 mm |
Kapasite | 5.7 ft³ 160 l |
Ağırlık | 235.9 lb 107 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.6 inç 15 mm |
Uç Yarıçapı | 30.9 inç 785 mm |
Arayüz Tipi | S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm