Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 400 mm (16 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
15.7 inç
400 mm
Kapasite
1.9 ft³
53.79 l
Ağırlık
121.3 lb
55 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 400 mm (16 inç)

Genişlik 15.7 inç 400 mm
Kapasite 1.9 ft³ 53.79 l
Ağırlık 121.3 lb 55 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 25.3 inç 643 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

400 mm (16 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.