Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 2.050 mm: 528-8161

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
81 inç
2050 mm
Kapasite
6.02 yd³
4.6 m³
Ağırlık
8898 lb
4036 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 2.050 mm: 528-8161

Genişlik 81 inç 2050 mm
Kapasite 6.02 yd³ 4.6 m³
Ağırlık 8898 lb 4036 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 2.050 mm: 528-8161 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova