Yoğun Hizmet Tipi Kova

Yoğun Hizmet Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.800 mm (110 inç): 588-1662

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
110 inç
2800 mm
Kapasite
8.25 yd³
6.3 m³
Ağırlık
18.968 lb
8.604 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerinizin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.800 mm (110 inç): 588-1662

Genişlik 110 inç 2800 mm
Kapasite 8.25 yd³ 6.3 m³
Ağırlık 18.968 lb 8.604 kg
Arabirim Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Kenar Tipi Düz Düz

Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.800 mm (110 inç): 588-1662 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Yoğun Hizmet Tipi Kova

Yoğun Hizmet Tipi Kova