Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 460 mm (18 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
18.1 inç
460 mm
Kapasite
3.2 ft³
90 l
Ağırlık
185.2 lb
84 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 460 mm (18 inç)

Genişlik 18.1 inç 460 mm
Kapasite 3.2 ft³ 90 l
Ağırlık 185.2 lb 84 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.7 inç 781 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

460 mm (18 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.