Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.350 mm: 541-1782

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
54 inç
1350 mm
Kapasite
2.02 yd³
1.54 m³
Ağırlık
2418 lb
1097 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.350 mm: 541-1782

Genişlik 54 inç 1350 mm
Kapasite 2.02 yd³ 1.54 m³
Ağırlık 2418 lb 1097 kg
Arabirim CW-45 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.350 mm: 541-1782 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar