Genişlik | 17.7 inç 450 mm |
Kapasite | 2 ft³ 56 l |
Ağırlık | 105.8 lb 48 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
Uç Yarıçapı | 20.4 inç 518 mm |
Arayüz Tipi | CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 17.7 inç 450 mm |
Kapasite | 2 ft³ 56 l |
Ağırlık | 105.8 lb 48 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
Uç Yarıçapı | 20.4 inç 518 mm |
Arayüz Tipi | CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici |