Stüdyo Çekimi

Tesviye Kovaları - Mini Ekskavatör 1.000 mm (39 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
39.4 inç
1000 mm
Kapasite
6.1 ft³
173 l
Ağırlık
181.4 lb
82.3 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işleri için.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.000 mm (39 inç)

Genişlik 39.4 inç 1000 mm
Kapasite 6.1 ft³ 173 l
Ağırlık 181.4 lb 82.3 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 23.6 inç 598.4 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.000 mm (39 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.