Genişlik | 55 inç 1400 mm |
Kapasite | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Ağırlık | 2024 lb 918 kg |
Arabirim | CW-40s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Adaptör Miktarı | 5 5 |
Adaptör Boyutu | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
Kenar Tipi | Düz Düz |