308 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 308 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69.5 hp
51.8 kW
Çalışma Ağırlığı
18493 lb
8387 kg
Kazı Derinliği
182.8 inç
4643 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 308 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için mini boyutta maksimum güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

gelişmiş yakıt verimliliği ve daha uzun servis aralıkları ile

Üst sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlevde özelleştirilebilir ayarlar ve geliştirmeler ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 308 CR

Net Güç 69.5 hp 51.8 kW
Motor Modeli Cat C3.3B Cat C3.3B
Strok 4.7 inç 120 mm
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Silindir Hacmi 203 in³ 3.33 l
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Brüt Güç - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
2.200 dev/dk.da Azami Net Güç - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Çalışma Ağırlığı 18493 lb 8387 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 18493 lb 8387 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 16542 lb 7502 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 752 lb 341 kg
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Uzun Stik 146 lb 66 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6250 lb 27.8 kN
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 5.5 psi 37.6 kPa
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 4.9 psi 33.8 kPa
Seyir Hızı - Yüksek 3.2 mil/sa. 5.1 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.9 mil/sa. 3.1 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 15175 lb 67.5 kN
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Yakıt Deposu 39 gal (ABD) 147 l
Hidrolik Sistem 29 gal (ABD) 110 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Motor Yağı 3 gal (ABD) 11.2 l
Kazma Kuvveti - Kova 13946 lb 62 kN
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 3626 psi 250 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 8032 lb 35.7 kN
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 4.134 psi 285 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 44 gal/dk. 167 l/dk.
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 9509 lb 42.3 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 4.134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Makine Dönüş Hızı 10.6 dev/dak. 10.6 dev/dak.
Bom Dönüşü - Sağ 50 derece 50 derece
Bom Dönüşü - Sol 60 derece 60 derece
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik - Standart 90.6 inç 2300 mm
Genişlik - Geniş 96.5 inç 2450 mm
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Dikey Duvar 117.8 inç 2991 mm
Uzanma Konumunda Bom 120.4 inç 3059 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Bom Dönüşü - Sağ 36.8 inç 935 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Uzanma 281.1 inç 7141 mm
Stik Uzunluğu 71.7 inç 1820 mm
Nakliye Yüksekliği 97.9 inç 2.487 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Bom Dönüşü - Sol 23.8 inç 604 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
O/A Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 265.2 inç 6736 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 187.4 inç 4760 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 273.6 inç 6949 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Kazı Derinliği 161.7 inç 4108 mm
O/A Nakliye Uzunluğu 258.7 inç 6.571 mm
Not *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 264 inç 6706 mm
Not (1) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 258.8 inç 6574 mm
Not (2) ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak. ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 104.7 inç 2660 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 95.7 inç 2430 mm
Kazı Derinliği 182.8 inç 4643 mm
Bom Dönüşü - Sol 23.8 inç 604 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 277.1 inç 7039 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 199.7 inç 5072 mm
Nakliye Yüksekliği 99.3 inç 2.522 mm
Bom Dönüşü - Sağ 36.8 inç 935 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Stik Uzunluğu 92.8 inç 2358 mm
Maksimum Uzanma 300.7 inç 7637 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 293.7 inç 7460 mm
O/A Nakliye Uzunluğu 262 inç 6.656 mm
Uzanma Konumunda Bom 126.6 inç 3215 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
O/A Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Dikey Duvar 134 inç 3404 mm
Not *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (2) ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak. ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Not (1) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 89 inç 2260 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 120.1 inç 3050 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 6.872 mm (270,6 inç)*** 6.872 mm (270,6 inç)***
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 6.872 mm (270,6 inç)*** 6.872 mm (270,6 inç)***
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

308 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C3.3B Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı

OPERATÖR ORTAMI

  • Tepe Koruması ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan penceresi
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (3.400 mm/133,9 inç)
  • Standart Stik (1.820 mm/71,7 inç)
  • Ön Şovel ile Uygunluk – Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 60 Amper Alternatör
  • Devre Kesici
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

TEKNOLOJİ

  • Product Link Temel

308 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (2.360 mm/92,9 inç)
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link™ Elite (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı
  • Arka Görüş Kamerası
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Izgara Ön Koruma ISO 10262 1998 Level I
  • Ağır Hizmet Tipi Ön Koruma ISO 10262 1998 Level II
  • Baş Üstü Kabin Koruması ISO 10262 1998 Level II
  • Polikarbonat Ön Cam EN356 P5A
  • Palet Korumaları

DİĞER

  • İlave Arka Ağırlık
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Değişken Açılı Bom (VAB teknik özellikleri ve ek bilgiler için 308 CR VAB broşürüne bakın)

TEKNOLOJİ

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use E-Fence
  • Cat Grade Gelişmiş 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (düzenlemelere tabi)

308 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
308 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin