950 GC

Medelstora hjullastare 950 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
225 hp
168 K/W
Skopvolymer
2,9–4,4 m³ (3,75–5,75 yd³)
2,9–4,4 m³ (3,75–5,75 yd³)
Emissioner
Tier 4/steg V
Tier 4/steg V

Översikt

TILLFÖRLITLIG, PRODUKTIV OCH LÄTTANVÄND

Hjullastaren Cat® 950 GC är specialkonstruerad för att hantera alla jobben på arbetsplatsen, från materialhantering och lastning till allmänt anläggningsarbete och stapling. Suveräna maskinprestanda i kombination med låga ägande- och driftskostnader gör 950 GC till det rätta valet för din verksamhet.

Fördelar

Låg ägandekostnad per timme

Motorns regleringssystem för tomgångskörning (EIMS), automatisk motoravstängning vid tomgång (EIS), fläkt med variabel hastighet och lastavkännande hydraulik ligger bakom den här maskinens låga bränsleförbrukning.

Enkel att köra och underhålla

Intuitiva reglage och utmärkt sikt ger föraren en bekväm arbetsmiljö för effektivt arbete hela dagen. Grupperade servicepunkter och synglas innebär enkelt dagligt underhåll.

En maskin, många jobb

Konstruerad för att hantera alla jobben på arbetsplatsen, från materialhantering och lastning till allmänt anläggningsarbete. Den här maskinen är byggd för att vara precis den rätta maskinen för ditt arbete.

Produktspecifikation för 950 GC

Nettoeffekt – ISO 9249 225 hp 168 K/W
Emissioner Tier 4/steg V Tier 4/steg V
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 – metriskt 228 hp 168 K/W
Maximal effekt – 1 700 varv/min – ISO 14396 240 hp 179 K/W
Maximal effekt – 1 700 varv/min – ISO 14396 – metriskt 243 hp 179 K/W
Högsta bruttovridmoment – 1 400 varv/min – SAE J1995 811 ft·lbf 1099 N·m
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 225 hp 168 K/W
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 225 hp 168 K/W
Maximal effekt – 1 700 varv/min – SAE J1995 241 hp 180 K/W
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717 ton (2,995 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717 ton (2,995 US-ton).
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Skopvolymer 2,9–4,4 m³ (3,75–5,75 yd³) 2,9–4,4 m³ (3,75–5,75 yd³)
Bakåt - 3 14.2 km/h 22.8 km/h
Framåt - 3 14.2 km/h 22.8 km/h
Framåt - 1,6 4.5 km/h 7.3 km/h
Framåt - 3,2 8 km/h 12.8 km/h
Framåt - 4 22.4 km/h 36 km/h
Bakåt - 3,21 8 km/h 12.8 km/h
Bakåt - 1,6 4.5 km/h 7.3 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck L3 med 760 mm (30 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck L3 med 760 mm (30 tum) rullradie.
Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 9.4 s 9.4 s
Styrsystem – pumptyp Kolv Kolv
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2 390 varv/min 68 gal/min 256 l/min
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Transmission 11.9 gal (US) 45 l
Bränsletankens storlek 76.6 gal (US) 290 l
KYLSYSTEM 13.2 gal (US) 50 l
Differential - slutväxlar - bak 10 gal (US) 38 l
Differential - slutväxlar - fram 10.6 gal (US) 40 l
Vevhus 4.8 gal (US) 18 l
Hydraultank 29.6 gal (US) 112 l
Med maximalt kylfläktvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Obs! (1) *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: kommentar (2) **EU-direktivet "2000/14/EG", med ändringar enligt "2005/88/EG". **EU-direktivet "2000/14/EG", med ändringar enligt "2005/88/EG".
Med 70% av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: kommentar (1) För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven
Med maximalt kylfläktvarvtal - Anm. Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Med 70% av maximalt kylfläktvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 107 LWA*** 107 LWA***
Obs! (3) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG.
Obs! (2) **För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven.
Bakåttiltning – vid marken 40 grader 40 grader
Markfrigång 1.5 ft 460 millimeter
Bakåttiltning – max. lyft 60 grader 60 grader
Hjulbas 10.83 ft 3300 millimeter
Bakåttiltning – bärläge 45 grader 45 grader
Obs! Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3.
Obs! (2) *Uppfyller alla krav i ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. *Uppfyller alla krav i ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Obs! (3) ** Uppfyller ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 5. ** Uppfyller ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 5.
Obs! (1) För 3,1 m3 (4,0 yd3) standardskopor med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, nödstyrning, ljuddämpning. För 3,1 m3 (4,0 yd3) standardskopor med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, nödstyrning, ljuddämpning.
Emissioner Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV

950 GC Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Motor – Cat C7.1 uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final och steg IV
  • Momentomvandlare
  • Transmission, automatisk, powershift (4F/3R), kickdown-funktion, övervarvningsskydd
  • Helhydrauliska, inkapslade, våta skivbromsar
  • Regleringssystem för tomgångskörning (EIMS)
  • Automatisk tomgångsavstängning (EIS)
  • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
  • Filter, bränsle, primär vattenavskiljare/sekundär
  • Kylare, paket av modultyp (9,5 flänsar per tum) med ATAAC
  • Starthjälp, glödstift
  • Brytare för låsning av transmissionsfrikoppling

HYDRAULIK

  • Lastkännande redskapssystem, pilotstyrt
  • Separat, lastkännande styrpump
  • Separat kugghjulspump för broms och fläkt

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm/huvudbrytare
  • Generator (145 A, borsttyp)
  • Batterier (2), underhållsfria
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysningssystem, halogen (6 totalt) – fyra (4) arbetsbelysning; två (2) strålkastare
  • Start- och laddningssystem (24 V)
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering (HVAC) med 10 ventiler och filterenheten placerad utanför hytten
  • Spärr för skop-/redskapsfunktioner
  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • Hydroformpressad ROPS/FOPS-ram
  • 12 V eluttag (10 A)
  • Klädkrok
  • Förberedd för radio
  • Kamera för bakåtsikt med skärm
  • Pilotstyrda hydrauliska reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Datoriserat övervakningssystem
  • Mätare – kylvattentemperatur i motor/vätskenivå: hydraulolje- /transmissionsoljetemperatur; Varvräknare/DEF-nivå
  • Digitala mätare – växelindikator; hastighetsmätare; Servicemätarenhet; felkoder
  • Varningsindikatorer – luftintagsvärmare; elektriskt fel; temperatur i motorns inloppsgrenrör; motorns oljetryck, bränslenivå; bränsletryck högt/lågt; hydrauloljenivå, parkeringsbroms; oljetryck i primärstyrning; färdbromsoljetryck; varningslampa; motorfel; förbikoppling av transmissionsfilter
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn
  • Mugghållare och personliga fack på höger konsol
  • Förvaringsutrymme bakom sätet
  • Yttre backspeglar
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med fjädring
  • Säkerhetsbälte
  • Rattstång, justerbar vinkel
  • Vindrutetorkare/spolare (fram och bak)
  • Fönster, skjutbara (vänster och höger sida)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Däck finns tillgängliga från Triangle, Maxam och Bridgestone
  • Tillgängligheten varierar beroende på region. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information

VÄTSKOR

  • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34 °C (-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Lyft och skopa återgång till grävläge frånslag (elektromagnetisk), mekanisk justering
  • Kopplingar, Cat O-ringstätning
  • Låsbara serviceluckor
  • Främre stänkskärm, stål
  • Grill, luftburna partiklar
  • Draganordning med dragbult
  • Huv, serviceluckor
  • Slangar, Cat XT
  • Motvikt
  • Länkage, Z-balk, smitt tvärrör/tiltspak
  • S•O•S-ventiler för oljeprovtagning
  • Synglas: – kylvätska – hydraulolja; växellådsoljenivå
  • Tryckuttag för diagnosändamål
  • Förberedd för Product Link

950 GC Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

TILLVALSUTRUSTNING

  • Startpaket för kall väderlek (motorblocksvärmare, elektrisk och eterstarthjälp)
  • Tredje hydraulfunktion med traditionell spak
  • Reglage för redskapsfäste
  • Differentialbromsar
  • Lastarmsfjädring
  • Luftfjädrad förarstol
  • Nödstyrning, elektrisk
  • Reversibel kylfläkt (automatiskt/manuellt reglerad)
  • Verktygslåda
  • Solskydd, bak
  • Omvandlare med hög kapacitet 12 V/15 A
  • Roterande varningsljus
  • Extra arbetsbelysning (4), halogen eller LED
  • Radio
  • Skärmförlängningar/vägkörning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 950 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC

950 GC

950 GC

360 View
360 View