C7.1 Endüstriyel Güç Ünitesi

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C7.1

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
275 hp
205 kW
Maksimum Tork
774 1.400 dev/dk.da lb-ft
1050 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

Görüntüleme

C7.1 Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1

Maksimum Güç 275 hp 205 kW
Maksimum Tork 774 1.400 dev/dk.da lb-ft 1050 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 dev/dk.da 116-205 bkW/156-275 bhp, 2.500 dev/dk.da 129 bkW/173 bhp 2.200 dev/dk.da 116-205 bkW/156-275 bhp, 2.500 dev/dk.da 129 bkW/173 bhp
Minimum Güç 156 hp 116 kW
Emisyonlar China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.7 in³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.8:1 16.8:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 68 inç 1728 mm
Genişlik 31 inç 788 mm
Yükseklik 44.8 inç 1140 mm
Ağırlık 1737 lb 788 kg

C7.1 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Standart hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi

  • Üst depo sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı
  • Soğutma sistemi 48 C (118 F) ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE1 No. 1, SAE No. 2 veya SAE No. 3 modelleri dahil olmak üzere çok çeşitli güç aktarma sistemi arayüzleri

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • ACERT Teknolojisi
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağlama Sistemi

  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Güç Çıkış Ünitesi

  • Sol tarafta SAE A veya SAE B flanşları. Ayrıca, sağ taraf için ikiz PTO mevcuttur. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı

C7.1 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C7.1 Endüstriyel Güç Ünitesi

C7.1 Endüstriyel Güç Ünitesi

360 View