Güç Değerleri
Maksimum Güç | 134 hp 100 kW |
Maksimum Tork | 391 1.500 dev/dk.da lb-ft 530 1.500 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.000-2.400 dev/dk. 2.000-2.400 dev/dk. |
Minimum Güç | 74 hp 55 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C3.6 zirai dozer motoru kompakt boyut, güvenilirlik ve performansı mükemmel bir şekilde dengeleyerek sunar. Bu motor 2.200 dev/dk.da 100 kW'a (134 hp) ulaşan güç değeriyle kullanıma sunulmuştur.
C3.6, zirai dozerlerin spesifik gereksinimlerini (ör. entegre ikiz dengeleyici mil bulunan yapısal karter) karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
C3.6; EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Maksimum Güç | 134 hp 100 kW |
Maksimum Tork | 391 1.500 dev/dk.da lb-ft 530 1.500 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.000-2.400 dev/dk. 2.000-2.400 dev/dk. |
Minimum Güç | 74 hp 55 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli Sıralı 4 Silindirli |
İç Çap | 3.9 inç 98 mm |
Strok | 4.7 inç 120 mm |
Silindir Hacmi | 220 in³ 3.6 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF veya DOC+DPF+SCR DOC+DPF veya DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 26.8 inç 667 mm |
Genişlik | 22.2 inç 564 mm |
Yükseklik | 33.7 inç 855 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 840 lb 381 kg |