Güç Değerleri
Maksimum Güç | 110 hp 82 kW |
Maksimum Tork | 331.7 1.500 dev/dk.da lb-ft 450 1.500 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 100 hp 74.4 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
C4.4 China NR4
Teklif Talep Et Temsilci BulÖnemli Özellikler
Cat?� C3.6 Endüstriyel Dizel Motorlar kompakt boyut, güvenilirlik ve performansı mükemmel bir şekilde dengeleyerek sunar. Bu kompakt, 4 silindirli motorlar güç, en üst ve düşük hızda tork, yakıt tüketimi ve geçici tepki açısından mükemmel performans sunar. Bu motor 2.200 dev/dk.da 82 kW'a (110 hp) ulaşan güç değeriyle kullanıma sunulmuştur. C3.6 zirai dozerler, uçak yer desteği, delme/sondaj makineleri, kesiciler/taşlayıcılar, sıkıştırıcılar, silindirler, kompresörler, ormancılık, sulama ekipmanı, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, asfalt döşeme ekipmanı, pompalar, meyve biçerdöveri ekipmanı, peyzaj ve yeraltı madencilik ekipmanları gibi çok sayıda sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Maksimum Güç | 110 hp 82 kW |
Maksimum Tork | 331.7 1.500 dev/dk.da lb-ft 450 1.500 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 100 hp 74.4 kW |
Emisyonlar | China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli Sıralı 4 Silindirli |
İç Çap | 3.9 inç 98 mm |
Strok | 4.7 inç 120 mm |
Silindir Hacmi | 221 in³ 3.6 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF veya DOC+DPF+SCR DOC+DPF veya DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 26.3 inç 667 mm |
Genişlik | 22.2 inç 564 mm |
Yükseklik | 31 inç 787 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 839 lb 380.6 kg |
Ağırlık | 58 lb 26.4 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR