C1.7 EU Stage V, Tier 4 Dizel Endüstriyel Güç Ünitesi

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C1.7

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
48 hp
36 kW
Maksimum Tork
122 1.600 dev/dk.da lb-ft
166 1.600 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Görüntüleme

Cat?� C1.7 IPU turboşarjlı, ortak hatlı doğrudan enjeksiyonlu bir motordur ve EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar. IPU, montaj kolaylığı sağlamak için tam atık arıtma montajı, entegre bir soğutma sistemi, eksiksiz bir kablo tesisatı ve takılı hava filtresi sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.7

Maksimum Güç 48 hp 36 kW
Maksimum Tork 122 1.600 dev/dk.da lb-ft 166 1.600 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.800 dev/dk. 2.800 dev/dk.
Minimum Güç 49 hp 36.4 kW
Emisyonlar EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final) EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.9 inç 100 mm
Silindir Hacmi 101 in³ 1.662 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF DOC+DPF
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 23.5 inç 596 mm
Yükseklik 37.8 inç 961 mm
Ağırlık 494 lb 224 kg

C1.7 Standart Donanımlar

Hava Sistemi

  • Turboşarjlı

Elektrikli ve Elektronik

  • Jeneratör 12 volt 85 amper
  • Marş motoru 12 volt
  • Kızdırma bujisi marş desteği
  • Elektronik kontrol modülü - şasiye takılı
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar
  • Kablo tesisatı, konektörler ve sensörler su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan ve volan muhafazası seçenekleri

Yakıt Sistemi

  • Elektronik 2.000 bar ortak ray yakıt sistemi
  • Su algılayıcılı yakıt filtresi

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A PTO tahrik mekanizması

Genel

  • Döküm demir motor bloğu
  • Kullanımınıza sunulan kapsamlı bir dizi seçenek ile ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla uygun bir teknik özellik hazırlayabilirsiniz.

C1.7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C1.7 EU Stage V, Tier 4 Dizel Endüstriyel Güç Ünitesi

C1.7 EU Stage V, Tier 4 Dizel Endüstriyel Güç Ünitesi