3508 LRC

Endüstriyel Dizel Motorlar 3508

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
1000 hp
746 kW
Maksimum Tork
3144 1.450 dev/dk.da lb-ft
4263 1.450 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
Onaylı değildir
Onaylı değildir

Görüntüleme

Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat?� 3508 Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulama ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3508 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanı ve Kanal Açma Makineleri. 1.200-1.800 dev/dk.da 507-746 bkW (680-1.000 bhp) arasında güç üreten 3508 motorlar onaylı değildir. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3508

Maksimum Güç 1000 hp 746 kW
Maksimum Tork 3144 1.450 dev/dk.da lb-ft 4263 1.450 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.200-1.800 dev/dk. 1.200-1.800 dev/dk.
Minimum Güç 680 hp 507 kW
Emisyonlar Onaylı değildir Onaylı değildir
Motor Yapılandırması V-8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Silindir Hacmi 2107 in³ 34.5 l
Sıkıştırma Oranı 13.0:1 13.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 84 inç 2136 mm
Genişlik 67 inç 1703 mm
Yükseklik 68 inç 1720 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 9500 lb 4309 kg

3508 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu peteği, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi. Standart hizmet tipi, kuru, servis göstergeli ve panel tipi, turboşarj, blok suyu son soğutmalı.
  • Turboşarj, arkaya takılı
  • Blok suyu son soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Bağımsız sentetik yağ karterli regülatör, sağ taraf, 3161
  • Hava-yakıt oranı kontrolü
  • Tork kontrolü olmayan mekanik devir kontrolü
  • Regülatör kontrolü
  • Pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 volan
  • 151 volan tırnağı
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, servis göstergeli, sağdan servisli kartuş tipi
  • Yakıt transfer pompası

Gösterim

  • Sağ Gösterge Paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Yağ filtresi fark göstergesi
  • Blok suyu sıcaklık göstergesi
  • Elektrikli servis göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi, sağdan servisli kartuş tipi
  • Sığ yağ karteri
  • Duman tahliyesi (yoktur)

Montaj Sistemi

  • Raylar, takoz, motor uzunluğu, 254 mm (10 inç), endüstriyel tip, C kanalı.
  • Bazı üst seviye motorlarda bulunur

Güç Çıkış Ünitesi

  • Donanım tahrik mekanizması, sağ üst
  • Ön yuva, tek taraflı

Koruma Sistemi

  • Sigorta kutusu
  • Manuel kesme, sağ taraf
  • Emniyet kapatma koruması, kapatmak için enerji verilir
  • Düşük yağ basıncı, düşük rölanti 69 kPa (10 psi); yüksek rölanti 207 kPa (30 psi)
  • Su sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • Kapatmak için enerji verilen 3161 regülatör solenoidi

Start Sistemi

  • Marş anahtarı

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

3508 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3508 LRC

3508 LRC