Güç Değerleri
Maksimum Güç | 456 hp 340 kW |
Maksimum Tork | 1540 1.400 dev/dk.da lb-ft 2088 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 335 hp 250 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C9.3B Endüstriyel Dizel Güç Ünitesi, 1.800-2.200 dev/dak.da 250-340 kW (335-456 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.
Maksimum Güç | 456 hp 340 kW |
Maksimum Tork | 1540 1.400 dev/dk.da lb-ft 2088 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 335 hp 250 kW |
Emisyonlar | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve China Nonroad IV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve China Nonroad IV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 4.5 inç 115 mm |
Strok | 5.9 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 567.5 in³ 9.3 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 83 inç 2110 mm |
Genişlik | 43 inç 1100 mm |
Yükseklik | 68.5 inç 1741 mm |
Ağırlık | 3563 lb 1616 kg |
Genişlik | 34.3 inç 870 mm |
Yükseklik | 22.4 inç 570 mm |
Ağırlık | 468 lb 212 kg |
Çap | 13 inç 330 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC9.3B Endüstriyel Güç Ünitesi Dizel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun