C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Motorlar C9.3B

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
456 hp
340 kW
Maksimum Tork
1540 1.400 dev/dk.da lb-ft
2088 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

Görüntüleme

Motorunuzdan Daha Fazlasını Elde Edin

Cat® C9.3B endüstriyel dizel motor, 1.800-2.200 dev/dak.da 250-340 kW (335-456 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, China Nonroad (NR) Stage IV, Japan 2014 ve Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar.

Avantajları

Sağladıkları 18% Önceki modellere kıyasla daha fazla güç

21% Önceki modellere kıyasla torkta artış

Motor paketi önceki modellere kıyasla 12% üzerindeki bir oranda daha hafiftir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9.3B

Maksimum Güç 456 hp 340 kW
Maksimum Tork 1540 1.400 dev/dk.da lb-ft 2088 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 335 hp 250 kW
Emisyonlar EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç Çap 4.5 inç 115 mm
Strok 5.9 inç 149 mm
Silindir Hacmi 567.5 in³ 9.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 44 inç 1125 mm
Genişlik 31 inç 791 mm
Yükseklik 42 inç 1068 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 1907 lb 865 kg
Uzunluk 36 inç 925 mm
Genişlik 27 inç 694 mm
Yükseklik 17 inç 432 mm
Ağırlık 211 lb 96 kg

C9.3B Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Düşey veya RH termostat çıkışı
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Opsiyonel SAE B, SAE C güç çıkış ünitesi tahrikleri olan SAE 1 güç çıkış ünitesi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Proposed Stage V)

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Ana yakıt filtresi
  • İkincil ve üçüncül yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahrikleri. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları

Atık Arıtma Sistemi

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF), Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) ve yüksek verimli Seçici Katalitik İndirme (SCR) bileşiminden oluşan Temiz Emisyon Modülü (CEM)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C9.3B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C9.3B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

Cat D6T Tier 4 Motor Müşteri Yorumu

Endüstriyel C9.3 ACERT Tier 4 Motor Animasyonu

Cat D6T Tier 4 Motor Müşteri Yorumu
Endüstriyel C9.3 ACERT Tier 4 Motor Animasyonu

360 View