C7.1 China NR4

Endüstriyel Dizel Motorlar C7.1 China NR4

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
275 hp
205 kW
Maksimum Tork
927 1.400 dev/dk.da lb-ft
1257 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Görüntüleme

Cat?� C7.1 endüstriyel dizel motor, 130-205 kW (174-275 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve China Nonroad Stage IV emisyon standartlarını karşılar. C7.1 delme/sondaj makineleri, kesiciler/taşlayıcılar, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, asfalt döşeme ekipmanı, pompalar, meyve biçerdöveri ekipmanı, peyzaj ve yeraltı madencilik ekipmanları gibi çok sayıda sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 China NR4

Maksimum Güç 275 hp 205 kW
Maksimum Tork 927 1.400 dev/dk.da lb-ft 1257 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk.
Minimum Güç 174 hp 130 kW
Emisyonlar China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.7 inç³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 34.3 inç 870 mm
Genişlik 31.4 inç 798 mm
Yükseklik 35.9 inç 911 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 1863 lb 845 kg
Uzunluk 29 inç 733 mm
Genişlik 30.3 inç 769 mm
Yükseklik 18.1 inç 455 mm
Ağırlık 236 lb 107 kg
Çap 13.3 inç 338 mm

C7.1 China NR4 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Standart hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi

  • Üst depo sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE1 No. 1, SAE No. 2 veya SAE No. 3 modelleri dahil olmak üzere çok çeşitli güç aktarma sistemi arayüzleri

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağlama Sistemi

  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Atık Arıtma/ Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • Esneklik için düz, 45° ve 90° seçenekli, 3 inç esnek boru bağlantısı

C7.1 China NR4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C7.1 Tier 4 (China NR4 ile aynı)

C7.1 Tier 4 (China NR4 ile aynı)