Güç Değerleri
Maksimum Güç | 630 hp 470 kW |
Maksimum Tork | 2177 1.300 dev/dk.da lb-ft 2951 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.000 dev/dk. 1.800-2.000 dev/dk. |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C18 Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800-1.900 dev/dk.da 429-470 bkW (575-630 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.
Maksimum Güç | 630 hp 470 kW |
Maksimum Tork | 2177 1.300 dev/dk.da lb-ft 2951 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.000 dev/dk. 1.800-2.000 dev/dk. |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, China Nonroad Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, China Nonroad Stage IV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1104.5 in³ 18.1 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 16.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 99.7 inç 2532 mm |
Genişlik | 48.9 inç 1241 mm |
Yükseklik | 79 inç 2006 mm |
Ağırlık | 5842 lb 2650 kg |
Genişlik | 43.8 inç 1112 mm |
Yükseklik | 25.7 inç 652 mm |
Ağırlık | 591 lb 268 kg |
Çap | 13 inç 330 mm |
Uzunluk | 33.6 inç 854 mm |
Genişlik | 11.3 inç 287 mm |
Yükseklik | 21.7 inç 551 mm |
Ağırlık | 42.8 lb 19.4 kg |
Hacim Kapasitesi | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC18 Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli