C18 Yangın Pompası Dizel Yangın Pompaları - Katı Yasal ve Genel Yasal Düzenlemeli

Dizel Yangın Pompaları C18

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
800 hp
597 kW
Emisyonlar
Sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. EPA Tier 3, Tier 2 veya Onaylanmamış emisyon standartları. FM ve UL Onaylı
Sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. EPA Tier 3, Tier 2 veya Onaylanmamış emisyon standartları. FM ve UL Onaylı
Azami Devir
1.500-2.100 dev/dk.
1.500-2.100 dev/dk.

Görüntüleme

1.750-2.100 dev/dk.da 447-597 kW (600-800 hp) arasında güç üreten Cat?� C18 Yangın Pompası Motorları, sabit acil durum yangın pompası motorlarına ilişkin U.S. EPA Tier 3 veya U.S. EPA Tier 2 emisyon standartlarını karşılar. Güç değeri: 1.500 dev/dk.da 522 kW (700 hp), Onaylı değildir. Tüm değerler FM ve UL Onaylıdır Talep üzerine çalıştırma, yangın pompası motorunda her zaman bir zorunluluktur. Cat?� yangın pompası motorları, sağladıkları güvenilir çalıştırma ve uzun süreli verimli hizmet ile ünlüdür. Cat yangın pompası motor serisi çok çeşitli montajları kapsar. 447-597 bkW (600-800 bhp) arasında güç üreten C18, Cat yangın pompası motor serisinin en yeni üyesidir; güvenilir çalıştırma ve uzun, dayanıklı kullanım ömrü geleneğini sürdürür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18

Maksimum Güç 800 hp 597 kW
Azami Devir 1.500-2.100 dev/dk. 1.500-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 600 hp 447 kW
Emisyonlar Sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. EPA Tier 3, Tier 2 veya Onaylanmamış emisyon standartları. FM ve UL Onaylı Sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. EPA Tier 3, Tier 2 veya Onaylanmamış emisyon standartları. FM ve UL Onaylı
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1104.5 in³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 74.7 inç 1889 mm
Genişlik 42.6 inç 1082 mm
Yükseklik 54.3 inç 1380 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 4306 lb 1953 kg

C18 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift turboşarj: ön ve arka giriş 127 mm (5,0 inç)
  • Ayrı Devreli Son Soğutmalı (SCAC)
  • Opsiyonel Hava Filtresi - çift eleman, takılı

Şarj Sistemi

  • Şarj alternatörü 24 volt, 50 amper

Kumanda Sistemi

  • Çift Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU), otomatik anahtarlama özellikli birincil ve ikincil
  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve en yüksek motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (devirler, sıcaklık, basınç)
  • SAE J1939 yayın (arıza teşhisi, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Isı eşanjörü takılıdır
  • Genleşme deposu
  • FM Tarafından Zorunlu Kılınan Arıtılmamış Su Soğutma Döngüleri: 1,5 inç demir, yatay veya dikey, 1,5 inç 316 paslanmaz çelik, yatay veya dikey, 2 inç demir, yatay veya dikey (yalnızca 2.100 dev/dk. için) veya 2 inç 316 paslanmaz çelik, yatay veya dikey (yalnızca 2.100 dev/dk. için)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Çift turbo: egzoz dirseği, kuru 203 mm (8 inç)

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Elektronik ünite enjektörü
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt numunesi valfi, yakıt filtresi tabanına takılıdır
  • Ana yakıt filtresi / su ayırıcısı

Gösterim

  • Motorun sol tarafındaki Sigorta Kutusuna Dijital Ekran takılıdır. Göstergeler: Yağ basıncı, Yakıt basıncı, Şarj voltajı, Soğutucu sıvı sıcaklığı, Arıtılmamış su sıcaklığı ve Motor çalışma saatleri

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, ön valf kapağı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası

Montaj Sistemi

  • Ön ve arka destek

Güç Çıkış Üniteleri

  • Volan mili

Koruma Sistemi

  • Durdurma-Çalıştırma Sistemi, otomatik (NFPA 20 gereksinimlerine uygun, iki akü kaynağının herhangi birinden güç alabilir ve manuel marş motoru tahriki yapılabilir)

Start Sistemi

  • 24 volt, Sol elektrikli çalıştırma motoru
  • Blok suyu ısıtma cihazı (3 kW, 120/240 V)

Genel

  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama, elektronik
  • Boya - yangın pompası kırmızısı

C18 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 Yangın Pompası Dizel Yangın Pompaları - Katı Yasal ve Genel Yasal Düzenlemeli

C18 Yangın Pompası Dizel Yangın Pompaları - Katı Yasal ve Genel Yasal Düzenlemeli

360 View