3406C

Dizel Yangın Pompaları 3406C

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
482 hp
359 kW
Emisyonlar
Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM ve UL Onaylı
Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM ve UL Onaylı
Azami Devir
1.750-2.300 dev/dk.
1.750-2.300 dev/dk.

Görüntüleme

Cat?� 3406C Endüstriyel Yangın Pompası Motoru 1.750-2.300 dev/dk.da 218-359 kW (292-482 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler onaylı değildir ve dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. Bunlar FM veya UL Onaylı değildir. Radyatörlü ve radyatörsüz olarak ek 3406C değerleri mevcuttur, ancak FM veya UL onaylı değildir. Talep üzerine çalıştırma, yangın pompası motorunda her zaman bir zorunluluktur. Cat?� yangın pompası motorları, sağladıkları güvenilir çalıştırma ve uzun süreli verimli hizmet ile ünlüdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3406C

Maksimum Güç 482 hp 359 kW
Azami Devir 1.750-2.300 dev/dk. 1.750-2.300 dev/dk.
Minimum Güç 292 hp 218 kW
Emisyonlar Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM ve UL Onaylı Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM ve UL Onaylı
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.5 inç 165 mm
Silindir Hacmi 893 inç³ 14.6 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 65.4 inç 1660 mm
Yükseklik 52.6 inç 1335 mm

3406C Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Kuru veya su soğutmalı manifold ve turboşarj

Şarj Sistemi

  • Şarj Alternatörü, 24 volt, 35 amper

Kumanda Sistemi

  • Hidra-mekanik regülatör

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Isı eşanjörü
  • Genleşme deposu
  • FM Tarafından Zorunlu Kılınan Arıtılmamış Su Soğutma Döngüleri: 1,5 inç demir, yatay veya dikey, 1,5 inç 316 paslanmaz çelik, yatay veya dikey
  • Opsiyonel Radyatör, UL veya FM onaylı değildir

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, su soğutmalı (ıslak) veya kuru
  • Egzoz dirseği, kuru, 152 mm (6 inç), 4 cıvatalı flanş

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, Sol
  • Yakıt transfer pompası
  • Ana yakıt filtresi / su ayırıcısı

Gösterim

  • Gösterge Paneli, Sağ
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Su sıcaklığı göstergesi
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Valf kapağında yağ doldurucu, seviye çubuğu, — ikisi de sağ tarafta
  • Arka yağ karteri
  • Valf kapağında yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu

Montaj Sistemi

  • Destekler

Güç Çıkış Üniteleri

  • Volan mili

Koruma Sistemi

  • Durdurma-Çalıştırma Sistemi, otomatik (NFPA 20 gereksinimlerine uygun, iki akü kaynağının herhangi birinden güç alabilir ve manuel marş motoru tahriki yapılabilir)

Genel

  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları
  • Boya - yangın pompası kırmızısı, opsiyonel radyatör (siyah boyalı)

3406C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

3406C Yangın Pompası

3406C Yangın Pompası

360 View