Güç Değerleri
Maksimum Güç | 108.6 hp 81 kW |
Azami Devir | 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 81.8 hp 61 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C4.4 Endüstriyel Güç Ünitesi 2.200 dev/dk.da 61-81 bkW (81,8-108,6 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.
Maksimum Güç | 108.6 hp 81 kW |
Azami Devir | 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 81.8 hp 61 kW |
Emisyonlar | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 127 mm |
Silindir Hacmi | 268.5 in³ 4.4 l |
Sıkıştırma Oranı | 18.2:1 18.2:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı (T) Turboşarjlı (T) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 49.6 inç 1260 mm |
Genişlik | 28.9 inç 734 mm |
Yükseklik | 38 inç 964 mm |
Ağırlık | 1025 lb 465 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
C4.4 LRC Endüstriyel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş