Güç Değerleri
Maksimum Güç | 74 hp 55 kW |
Maksimum Tork | 199 1.600 dev/dk.da lb-ft 270 1.600 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.800 dev/dk. 2.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 60 hp 45 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ortak yakıt yollu yakıt sistemine sahip yeni elektronik Cat?� C2.2 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğu ve geniş bir hız aralığıyla etkileyici performans sunar. Son derece kompakt paket boyutu ve kapsamlı seçenekler ile tarım, sepetli vinçler, kompresörler, inşaat, genel endüstriyel, sulama ekipmanı, malzeme elleçleme, madencilik, mobil hafriyat ekipmanı, mobil ışık kuleleri, çim ve peyzaj, yeraltı madenciliği ekipmanı ve kaynak makineleri için idealdir.
Maksimum Güç | 74 hp 55 kW |
Maksimum Tork | 199 1.600 dev/dk.da lb-ft 270 1.600 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.800 dev/dk. 2.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 60 hp 45 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 3.3 inç 84 mm |
Strok | 3.9 inç 100 mm |
Silindir Hacmi | 135 in³ 2.2 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı-Son soğutmalı (TA) Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı-Son soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF DOC+DPF |
Uzunluk | 31.7 inç 807 mm |
Genişlik | 20.8 inç 529 mm |
Yükseklik | 30.2 inç 766 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 509 lb 231 kg |
Uzunluk | 16.1 inç 408 mm |
Ağırlık | 12.8 lb 5.8 kg |
Çap | 6.1 inç 155 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR