Güç Değerleri
Maksimum Güç | 440 hp 328 kW |
Maksimum Tork | 1482 1.400 dev/dk.da lb-ft 2010 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 414 hp 309 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C13 endüstriyel dizel motor, 309-328 kW (414-440 hp) arasında değerlerle sunulur ve U.S. EPA Tier 2'ye eş değer emisyon üretir.
Maksimum Güç | 440 hp 328 kW |
Maksimum Tork | 1482 1.400 dev/dk.da lb-ft 2010 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 414 hp 309 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 2 eş değeri emisyona sahiptir U.S. EPA Tier 2 eş değeri emisyona sahiptir |
Silindir Sayısı | 6 dikey sıralı 6 dikey sıralı |
Silindir Hacmi | 762.8 in³ 12.5 l |
Havalandırma | Turboşarjlı son soğutmalı Turboşarjlı son soğutmalı |
İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 6.2 inç 157 mm |
Yanma Sistemi | Doğrudan enjeksiyonlu (MEUI) Doğrudan enjeksiyonlu (MEUI) |
Sıkıştırma Oranı | 17,3:1 veya 15,8:1 17,3:1 veya 15,8:1 |
Son İşlem | Hiçbiri Hiçbiri |
Toplam Yağlama Yağı Kapasitesi | 10.6 gal (ABD) 40 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Soğutma Sistemi | Sıvı Sıvı |
Çevrim | 4 zamanlı 4 zamanlı |
Uzunluk | 51 inç 1295 mm |
Genişlik | 41 inç 1054 mm |
Yükseklik | 47 inç 1186 mm |
Kuru Ağırlık | 2509 lb 1138 kg |
Islak Ağırlık | 2583 lb 1172 kg |
Not 1 | *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar |